ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Schutzart IP69K, Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz
Dichtungsringe
NBR 70 Shore Gummi, schwarz, nicht montiert geliefert.
Dichtungen
A2-Edelstahl mit Dichtungsring aus vulkanisiertem EPDM, nicht montiert geliefert.
Standardausführungen
- CFAX-B-IP: Gewindebuchsen Messing, vernickelt mit Passloch.
- CFAX-p-IP: Gewindebolzen Stahl, vernickelt.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 215° (-35° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.
Eigenschaften
Die Scharniere CFAX-IP ermöglichen eine Abdichtung nach Schutzart IP69K.
Die Schutzart hat für beide Richtungen Gültigkeit: von der Außenseite nach innen und umgekehrt.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Beschreibung | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFAX.49-B-M5-IP | 400 | 2400 | 440 | 2760 | 170 | 1320 |
| CFAX.49-p-M5x14-IP | 370 | 3070 | 360 | 2400 | 200 | 900 |
Montagehinweise
- Bringen Sie die rechteckigen Dichtungsringe hinter dem Scharnier an.
- Montieren Sie das Scharnier an der Außenseite der Tür.
- Richten Sie die Dichtungsscheiben an den Befestigungslöchern aus. Der Dichtungsring zeigt zur Tür.
- Sichern Sie das Scharnier je nach Dicke der Tür mit einer Schraube der erforderlichen Länge (CFAX-B-IP) oder mit einer Mutter (CFAX-p-IP).