CFM. Scharniere

SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführung

  • CFM-p: Gewindestifte Stahl, vernickelt
  • CFM-SH: Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
  • CFM-CH: Bohrung für Zylinderschrauben
  • CFM-p-SH: 2 Gewindestifte Stahl, vernickelt 2 Bohrungen für Senkschrauben
  • CFM-p-CH: 2 Gewindestifte Stahl, vernickelt, DIN 7991 und 2 Bohrungen für Zylinderschrauben mit Scheibe DIN 6912/DIN 7984/ISO 7092
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFM-p-SH - 2 Gewindestifte und 2 Bohrungen für Senkschrauben 
CFM-p-SH - 2 Gewindestifte und 2 Bohrungen für Senkschrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFM-p-SH - 2 Gewindestifte und 2 Bohrungen für SenkschraubenCFM-p-SH - 2 Gewindestifte und 2 Bohrungen für SenkschraubenCFM-p-SH - 2 Gewindestifte und 2 Bohrungen für Senkschrauben
ArtikelnummerMax. statische Last
Sa [N]
Max. statische Last
Sr [N]
Max. statische Last
S90 [N]
CFM.30 SH-4140017001000
CFM.30 CH-413001700850
CFM.40 p-M5x12200019001000
CFM.40 SH-5190019001280
CFM.40 CH-5190016001000
CFM.40 p-M5x12-SH-5190019001000
CFM.40 p-M5x12-CH-5190016001000
CFM.50 p-M6x12234025602100
CFM.50 SH-6263024001720
CFM.50 CH-6286024101360
CFM.50 p-M6x12-SH-6234024001720
CFM.50 p-M6x12-CH-6234024101360
CFM.60 p-M8x14.5300039402130
CFM.60 SH-6332029603070
CFM.60 SH-8332029603070
CFM.60 CH-8344028102170
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8300029602130
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8300028102130

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt