GN 134.2 Kreuz-Klemmverbinder

für Lineareinheiten, für Zwei-Achsen-System, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Selbstsichernd durch Polyamidring

Standardausführungen

  • GN 134.2-B-B: zwei runde Bohrungen.
  • GN 134.2-B-V: runde Bohrung und Vierkantbohrung.
  • GN 134.2-V-V: zwei Vierkant und Mitnehmer.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Kreuz-Verfahrschlitten GN 134.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Die Befestigungsbohrungen d3 für den Mitnehmer befinden sich beim Einachssystemimmer in der Bohrung d1 oder dem Vierkant s1 im Ein-Achsen-System. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßgenau auf das Spiel der Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.

Wenn werkzeuglos schnell geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch folgende verstellbare Klemmhebel ersetzt werden: GN 911 , wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

GN 134.2-B-V - Runde Bohrung und Vierkantbohrung 
Zubehör

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt