GN 132.25 Kreuz-Klemmverbinder

für Lineareinheiten, für Zwei-Achsen-Systeme, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form A: ohne Abdichtungen
  • Form B: mit Abdichtungen

Ausführung

Edelstahl 1.4308

Matt gestrahlt

Gleiteinsätzen

Kunststoff (PTFE)

Schlossschrauben DIN 603

Edelstahl

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben

Edelstahl

Dichtungen

  • Abdichtungen

Kunststoff (Polyacetal POM)

  • Distanzring

Silikon, 40 ... 60 Shore A

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.25 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Mit den Schraubenpositionen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt werden, bzw. können die Verfahrschlitten nach der Einstellung geklemmt werden. Die Form B verfügt über Dichtungen an den Schraubstellen.

Wenn werkzeuglos schnell geklemmt werden soll, kann die Hutmutter durch folgende verstellbare Klemmhebel ersetzt werden: GN 911.3.

GN 132.25-A - Ohne Abdichtungen 
Zubehör

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt