GN 817.4 Rastbolzen

mit und ohne Rastsperre, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führung und Kontermutter

Stahl brüniert.

Bolzen

Stahl brüniert mit gehärtetem Ende.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Schwenkhebel

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 817.4-B: ohne Rastsperre, ohne Kontermutter.
  • GN 817.4-BK: ohne Rastsperre, mit Kontermutter.
  • GN 817.4-C: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), ohne Kontermutter.
  • GN 817.4-CK: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), mit Kontermutter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Zwei unterschiedliche Rastlängen (l1) für jeden Durchmesser (d1), Mechanismus der Rastsperre innerhalb des Knopfes (GN 817.4-C).

Die besondere T-Form des Griffes bietet eine höhere Zugkraft. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung (GN 817.4-C).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt