ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit und ohne Rastsperre, Stahl
Führung und Kontermutter
Stahl brüniert.
Bolzen
Stahl brüniert mit gehärtetem Ende.
Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.
Schwenkhebel
Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- GN 817.4-B: ohne Rastsperre, ohne Kontermutter.
- GN 817.4-BK: ohne Rastsperre, mit Kontermutter.
- GN 817.4-C: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), ohne Kontermutter.
- GN 817.4-CK: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), mit Kontermutter.
Funktionen und Anwendungen
Zwei unterschiedliche Rastlängen (l1) für jeden Durchmesser (d1), Mechanismus der Rastsperre innerhalb des Knopfes (GN 817.4-C).
Die besondere T-Form des Griffes bietet eine höhere Zugkraft. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung (GN 817.4-C).