GN 817.4-NI Rastbolzen

mit und ohne Rastsperre, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl AISI 303.

Bolzen

Edelstahl AISI 303 vernickelt.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

nichtrostender Edelstahl

Schwenkhebel

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 817.4-B-NI: ohne Rastsperre, ohne Kontermutter.
  • GN 817.4-BK-NI: ohne Rastsperre, mit Kontermutter.
  • GN 817.4-C-NI: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), ohne Kontermutter.
  • GN 817.4-CK-NI: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), mit Kontermutter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Zwei unterschiedliche Rastlängen (l1) für jeden Durchmesser (d1), Mechanismus der Rastsperre innerhalb des Knopfes (GN 817.4-C-NI).

Die besondere T-Form des Griffes bietet eine höhere Zugkraft. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung (GN 817.4-C-NI)

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.