ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit und ohne Rastsperre, Edelstahl
Grundkörper mit Gewinde
Edelstahl AISI 303.
Bolzen
Edelstahl AISI 303 vernickelt.
Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.
Kontermutter
nichtrostender Edelstahl
Schwenkhebel
Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
- GN 817.4-B-NI: ohne Rastsperre, ohne Kontermutter.
- GN 817.4-BK-NI: ohne Rastsperre, mit Kontermutter.
- GN 817.4-C-NI: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), ohne Kontermutter.
- GN 817.4-CK-NI: mit Rastsperre (Ziehen des Knopfes und 90° Drehung), mit Kontermutter.
Funktionen und Anwendungen
Zwei unterschiedliche Rastlängen (l1) für jeden Durchmesser (d1), Mechanismus der Rastsperre innerhalb des Knopfes (GN 817.4-C-NI).
Die besondere T-Form des Griffes bietet eine höhere Zugkraft. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung (GN 817.4-C-NI)