GN 817-NI Rastbolzen

Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl AISI 303.

Bolzen

Edelstahl AISI 303 vernickelt.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

nichtrostender Edelstahl

Druckfeder

Edelstahl AISI 301.

Knopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 817-B-NI: mit Knopf, ohne Kontermutter.
  • GN 817-BK-NI: mit Knopf, mit Kontermutter.
  • GN 817-C-NI: mit Knopf und Rastsperre, ohne Kontermutter.
  • GN 817-CK-NI: mit Knopf und Rastsperre, mit Kontermutter.
  • GN 817-G-NI: ohne Knopf, ohne Kontermutter.
  • GN 817-GK-NI: ohne Knopf, mit Kontermutter.

Rastbolzen GN 817-G-NI und GN 817-GK-NI ohne Knopf sind für Anwendungsfälle gedacht, wo ein Sonderknopf erforderlich ist bzw. die Betätigung des Rastbolzens nicht in der üblichen Weise von Hand erfolgt.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rastbolzen GN 817-NI bieten folgende Vorteile: zwei Rastwege (l1) für jeden Bolzen Durchmesser (d1), kompakte Knöpfe, Rastsperre im Knopf integriert (GN 817.2-C-NI).

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Rastbolzen mit rotem Knopf ähnlich RAL 3000 (GN 817-RT)

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 817-CK-NI - Mit Rastsperre, Kunststoffknopf und Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt