GN 514-A4 Rastbolzen

mit Verriegelungsmechanik, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form A: mit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter
  • Form AK: mit Kunststoff-Knopf, mit Kontermutter
  • Form AN: mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter
  • Form ANK: mit Edelstahl-Knopf, mit Kontermutter

Edelstahl 1.4404     A4

  • Bolzen

Edelstahl 1.4404

einsatzgehärtet

  • Druckfeder

Edelstahl 1.4571

Knopf (Form A / AK)

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

  • Schwarz, matt
  • Nicht demontierbar

Knopf (Form AN / AKN)

  • Edelstahl 1.4404
  • Nicht demontierbar
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bei Verriegelungsbolzen GN 514 ist eine sogenannte Herzkurvenmechanik integriert. Sie bieten eine äußerst ergonomische Bedienung, die lediglich ein wiederholtes Drücken des Knopfes erfordert. Dank ihres Funktionsprinzips eignen sie sich gut für den Einsatz unter beengten Verhältnissen und lassen sich bei Bedarf auch leicht gegen unbefugte Betätigung schützen.

Zuerst wird der Raststift durch Drücken des Knopfes in die Einrastposition gebracht. In dieser Position verriegelt die Herzkurven-Mechanik automatisch. Durch erneutes Drücken des Knopfes wird der Mechanismus entriegelt, wodurch der Raststift nach dem Loslassen per Federkraft selbstständig eingezogen wird. Der Raststift darf keinen axialen Kräften ausgesetzt sein und muss sich leicht bewegen lassen.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich dank der verwendeten A4-Materialien auch für Anwendungen in stark korrosiven Umgebungen.

GN 514-A-A4 - Mit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter 
Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung

  • In Einrastposition steht der Raststift uml1 hervor und ist verriegelt.
  • Der Knopf wird um w1 gedrückt und entriegelt dadurch den Raststift
  • Dann wird der Raststift von der Druckfeder eingezogen und in ausgerasteter Position gehalten.
  • Der Knopf wird um den Abstand w2 gedrückt und verriegelt nach dem Loslassen wieder in der Einrastposition.
GN 514-A-A4 - Mit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt