GN 2342 Bolzen

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Bolzen und Senkschrauben mit Innensechskant Edelstahl AISI 304.

  • GN 2342-B-1: mit Bundscheibe Edelstahl AISI 304
  • GN 2342-B-2: mit Bundscheibe Edelstahl AISI 304, und Querbohrung für Federstecker GN 1024.
  • GN 2342-E-1: mit Edelstahl AISI 316 LHC Ösenscheibe ohne Querbohrung.
  • GN 2342-E-2: mit Edelstahl AISI 316 LHC Ösenscheibe mit Querbohrung., und Querbohrung für Federstecker GN 1024.
  • GN 2342-L-1: mit Edelstahl AISI 316 LHC Befestigungslasche ohne Querbohrung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Je nach Anforderung kann zwischen drei Scheibenformen gewählt werden:

  • GN 2342-B: für Normalgebrauch mit Verriegelung;
  • GN 2342-L: Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar.

Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert.

GN 2342-B-2 - Mit Bundscheibe und Querbohrung für Federstecker 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.