GN 422 Edelstahl-Bügelgriffe

mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel/Stecker

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Ausführung T1: mit einem Taster
  • Ausführung T2: mit zwei Tastern

Anschlussarten

  • Anschlussart K: kabel.
  • Anschlussart S: Stecker (mit 0,25 m Kabel).

Zink-Druckguss-Legierung     ZD

Epoxidharz-Beschichtung

Schwarz, RAL 9005, strukturmatt     SW

Grau, RAL 9006, matt.     SR

Druckknopf

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Kabel (Außenmantel)

Polyurethan PUR

Schwarz

Lichtleiter

Kunststoff

Glasklares Polycarbonat (PC)

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Bügelgriffe GN 422 werden mit einem oder zwei Taster geliefert. Jeder Taster ist mit einem Wechselschalter sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.

Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO) ein elektrischer Steuerimpuls, z. B. zum Abschalten einer Maschine, ausgelöst werden.

Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.

Der Bügelgriff stellt insgesamt eine funktionelle und sehr kompakte Einheit dar und fügt sich dank seines zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.

Elektrische und mechanische Eigenschaften
TasterGN 422-T2-K - mit zwei Tastern, mit Kabel
ÖffnerWechselkontakt, Sprungkontakt
KontaktwerkstoffSilberlegierung
Schaltspannungenmax. 125 V (Stecker)
max. 240 (Kabel)
Schaltstrommax. 3 A
mechan. Lebensdauer106 Schaltzyklen
elektr. Lebensdauer (Max. Last)50.000 Schaltzyklen (unter Volllast)
LED-Ringausleuchtung24 V DC ± 10 % / 7 mAGN 422-T2-K - mit zwei Tastern, mit Kabel
Betriebsspannung /
Betriebsstrom
zweifarbig (LED1 rot / LED2 grün)
Gebrauchskategorie (Taster)AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 Anach IEC 60947-5-1
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 Anach UL 508
AC: 240 V AC / 3 A
AnschlussartGN 422-T2-K - mit zwei Tastern, mit Kabel1 - grün
Kabel (K)PUR-Kabel mit offenen Litzen (2 m oder 5 m)2 - weiss
3 - gelb
Stecker (S)5-poliger Stecker M12x1 mit PUR-Kabel 0,25 m4 - grau
5 - Braune
SchutzartIP 67Stecker- und Kabelbelegung
Zulassungen, KonformitätserklärungenGN 422-T2-K - mit zwei Tastern, mit Kabel
CE-Kennzeichnung
Zubehör

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung M12x1 GN 330.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt