ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit elektrischer Schaltfunktion, mit Kabel/Stecker
Ausführungen
- Ausführung T1: mit einem Taster
- Ausführung T2: mit zwei Tastern
Anschlussarten
- Anschlussart K: kabel.
- Anschlussart S: Stecker (mit 0,25 m Kabel).
Zink-Druckguss-Legierung ZD
Epoxidharz-Beschichtung
Schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW
Grau, RAL 9006, matt. SR
Druckknopf
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Kabel (Außenmantel)
Polyurethan PUR
Schwarz
Lichtleiter
Kunststoff
Glasklares Polycarbonat (PC)
Funktionen und Anwendungen
Die Bügelgriffe GN 422 werden mit einem oder zwei Taster geliefert. Jeder Taster ist mit einem Wechselschalter sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.
Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO) ein elektrischer Steuerimpuls, z. B. zum Abschalten einer Maschine, ausgelöst werden.
Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.
Der Bügelgriff stellt insgesamt eine funktionelle und sehr kompakte Einheit dar und fügt sich dank seines zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.
| Elektrische und mechanische Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Taster | |||
| Öffner | Wechselkontakt, Sprungkontakt | ||
| Kontaktwerkstoff | Silberlegierung | ||
| Schaltspannungen | max. 125 V (Stecker) | ||
| max. 240 (Kabel) | |||
| Schaltstrom | max. 3 A | ||
| mechan. Lebensdauer | 106 Schaltzyklen | ||
| elektr. Lebensdauer (Max. Last) | 50.000 Schaltzyklen (unter Volllast) | ||
| LED-Ringausleuchtung | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | ||
| Betriebsspannung / | |||
| Betriebsstrom | |||
| zweifarbig (LED1 rot / LED2 grün) | |||
| Gebrauchskategorie (Taster) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | nach IEC 60947-5-1 | |
| AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | |||
| AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | |||
| AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | nach UL 508 | ||
| AC: 240 V AC / 3 A | |||
| Anschlussart | 1 - grün | ||
| Kabel (K) | PUR-Kabel mit offenen Litzen (2 m oder 5 m) | 2 - weiss | |
| 3 - gelb | |||
| Stecker (S) | 5-poliger Stecker M12x1 mit PUR-Kabel 0,25 m | 4 - grau | |
| 5 - Braune | |||
| Schutzart | IP 67 | Stecker- und Kabelbelegung | |
| Zulassungen, Konformitätserklärungen | |||
| CE-Kennzeichnung | |||
Zubehör
Kabel mit Anschlusskupplung M12x1 GN 330.