ZCR Zahnstangen

Kunststoff Thermoplast, Eingriffswinkel 20°

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, grau.

Standardausführungen

  • ZCR: Vierkantstahl Zahnstange.
  • ZCR-A: Vierkantstahl Zahnstange mit Stahlkern.
  • ZCR-PL: Zahnstange mit Halterung zur Montage auf einer Ebene, parallel zu den Zähnen.
  • ZCR-PD: Zahnstange mit Halterung zur Montage auf einer Ebene, senkrecht zu den Zähnen.
  • ZCR-T: Zahnstangen in T-Form.
Hinweis

Eigenschaften

Die in der Tabelle angegebene Last, ist die maximale Last, die auf einen einzelnen Zahn einwirken kann.

Die Ausrichtung zwischen zwei oder mehr Zahnstangen ist nur für die Ausführung ZCR-A der Module 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0 garantiert.

Technische Daten

Siehe: Übertragungselemente.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Sondergrößen auf Anfrage. Bei Sondergrößen ist beim Ausrichten ein Ineinandergreifen nicht garantiert.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt