ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Visually Detectable Kunststoff Thermoplast
Griffkörper und Klemmelement
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5005 Blau, blank (Ra < 0.8 μm).
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Dichtungsringe
Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 75 +/- 5 Shore A, in Blau RAL 5005, FDA-konform.
Standardausführungen
- MRY-SST-HVD: Buchse Edelstahl 1.4404, Gewinde-Sackloch.
- MRY-SST-p-HVD: Gewindestift Edelstahl 1.4404, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Dank eines Systems von Dichtungen zwischen den verschiedenen Teilen des Verstellmechanismus ist dieser Griff praktisch wasserdicht und verhindert die Ablagerung von Schmutz und sonstigen Rückständen.
Geeignet für die Anwendung an Maschinen und Anlagen, die häufig mittels Wasserstrahl gereinigt oder unter Vorhandensein von Flüssigkeiten betrieben werden.
Das hohlraumfreie Design und die glatte Oberfläche gewährleisten maximale Einsatzfähigkeit des Produkts.
Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Geeignet für Klemmvorgänge wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:
- Schutz des Anwenders vor elektrischen Entladungen während des Betriebs.
- Beseitigung von sichtbaren, rostanfälligen, Stahlteilen.
- Komfortableres Entriegeln des Hebels.
Gebrauchsanweisung
Zum Zurücksetzen während des Spannens heben Sie den Hebel an, um die Verzahnung des Spannelementes zu lösen und in die Ausgangsposition zurückzubringen.
Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.