GN 302.1 Verstellbare Klemmhebel

Flach, Zink Druckguss, Klemmelement Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Zink-Druckguß, kunststoffbeschichtet, schwarz, matt

Standardausführungen

Klemmelement Edelstahl AISI 303 mit Halteschraube.

Rückstellfeder Edelstahl AISI 302.

  • Gewindebohrung
  • Gewindebolzen, Länge gemäß Tabelle
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der gerade Griffkörper der verstellbaren Klemmhebel GN 302.1 bietet ein kompakteres Design. Vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Griffkörper in verschiedenen Farben.
  • Griffkörper verchromt
  • Klemmelement mit unterschiedlichen Gewinden.
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Falls keine 360° Umdrehung des Hebels möglich ist, kann das Klemmelement einfach mittels Innensechskantschraube eingeschraubt werden (nachdem der Hebel gelöst wurde).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt