ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Flach, Zink Druckguss, Klemmelement Edelstahl
Griffkörper
Zink-Druckguß, kunststoffbeschichtet, schwarz, matt
Standardausführungen
Klemmelement Edelstahl AISI 303 mit Halteschraube.
Rückstellfeder Edelstahl AISI 302.
- Gewindebohrung
- Gewindebolzen, Länge gemäß Tabelle
Funktionen und Anwendungen
Der gerade Griffkörper der verstellbaren Klemmhebel GN 302.1 bietet ein kompakteres Design. Vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Griffkörper in verschiedenen Farben.
- Griffkörper verchromt
- Klemmelement mit unterschiedlichen Gewinden.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
Falls keine 360° Umdrehung des Hebels möglich ist, kann das Klemmelement einfach mittels Innensechskantschraube eingeschraubt werden (nachdem der Hebel gelöst wurde).