ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Flacher Hebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl
Griffkörper
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange, grau, schwarz, matt
Standardausführungen
Klemmelement und Sechskantschraube brüniert. Druckfeder Edelstahl AISI 302.
Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®* (siehe Datenblatt anbei).
- Gewindebohrung
- Gewindebolzen, Länge gemäß Tabelle
Funktionen und Anwendungen
Der gerade Griffkörper der verstellbaren Klemmhebel GN 302 bietet ein kompakteres Design. Vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Griffkörper in verschiedenen Farben.
- Griffkörper verchromt
- Klemmelement mit unterschiedlichen Gewinden.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).
* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.