GN 302 Verstellbare Klemmhebel

Flacher Hebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange, grau, schwarz, matt

Standardausführungen

Klemmelement und Sechskantschraube brüniert. Druckfeder Edelstahl AISI 302.

Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®* (siehe Datenblatt anbei).

  • Gewindebohrung
  • Gewindebolzen, Länge gemäß Tabelle
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der gerade Griffkörper der verstellbaren Klemmhebel GN 302 bietet ein kompakteres Design. Vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Griffkörper in verschiedenen Farben.
  • Griffkörper verchromt
  • Klemmelement mit unterschiedlichen Gewinden.
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).

* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt