ERM. Verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss, Gewindebuchse/-stift und Halteschraube Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Zink Druckguss, kunststoffbeschichtet orange, rot, grau, schwarz, matt.

Standardausführungen

  • ERM-A: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl brüniert. Rückstellfeder Stahl.
  • ERM-SST: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl AISI 303. Rückstellfeder Edelstahl 1.4310.
  • ERM-p: Gewindestift und Halteschraube Stahl brüniert. Rückstellfeder Stahl.
  • ERM-SST-p: Gewindestift und Halteschraube, Edelstahl AISI 303. Rückstellfeder Edelstahl, 1.4310.

Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®* (siehe Datenblatt anbei).

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Griffkörper in verschiedenen Farben.
  • Verchromter Klemmhebel.
  • Klemmhebel mit Sackloch.
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.

Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).

* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt