GN 316 Ratschenspanner

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl brüniert, Einsatz gehärtet

Hebelarm

Edelstahl AISI 303, sandgestrahlt, matt

Griff

I.222 aus Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.

Standardausführung

  • GN 316-V: Einsatz mit Vierkant.
  • GN 316-M: Einsatz mit Gewinde.
  • GN 316-K: Einsatz mit Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
  • GN 316-SK: Einsatz mit Sechskant.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Ratschenspanner GN 316 sind für Montagearbeiten und Reparaturen geeignet. Sie können ebenso als Maschinenelement "stationär" verwendet werden. Die Position des Schaltnockens bestimmt die Richtung des Vorgangs: rechts, links oder feststehend. Durch Drehen des Hebelarms in die entgegengesetzte Richtung, dreht sich der Einsatz frei mit, so dass bequem gespannt werden kann.

Die Einsätze können einfach ausgetauscht werden und sind als Einzelteil lieferbar.

GN 316-K - Einsatz mit Keilnut 
Sonderausführungen auf Anfrage

Sonderausführungen auf Anfrage

Hebelarm in unterschiedlichen Längen.

GN 316-K - Einsatz mit Keilnut 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt