RMS-P Rechteckige Haltemagnete in Scheibenform

mit Gewindezapfen.

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gewindezapfen aus verzinktem Stahl.

gummierter Haftfläche

Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 80 shore A.

Standardausführung

Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Haltemagnet, temperaturbeständig bis 80°C.

  • RMS-P-ND-1-BK: mit Gummiummantelung RAL 9011 schwarz, mit Gewindezapfen.
  • RMS-P-ND-1-WT: mit Gummiummantelung RAL 9016 weiß, mit Gewindezapfen.
  • RMS-P-ND-2-BK: mit Gummiummantelung RAL 9011 schwarz, mit zwei Gewindezapfen.
  • RMS-P-ND-2-WT: mit Gummiummantelung RAL 9016 weiß, mit zwei Gewindezapfen.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die rechteckigen Haltemagnete in Scheibenform RMU sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und dank ihrer Bauform universell eingesetzt werden können.

Die Elastomer-Oberfläche erhöht den Reibungskoeffizienten, wenn seitliche Haltekräfte vorliegen, und verbessert die Haftung.

Diese Magnete werden für empfindliche Oberflächen verwendet.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.