ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Gewindezapfen.
Material
Gewindezapfen aus verzinktem Stahl.
gummierter Haftfläche
Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 80 shore A.
Standardausführung
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) Haltemagnet, temperaturbeständig bis 80°C.
- RMS-P-ND-1-BK: mit Gummiummantelung RAL 9011 schwarz, mit Gewindezapfen.
- RMS-P-ND-1-WT: mit Gummiummantelung RAL 9016 weiß, mit Gewindezapfen.
- RMS-P-ND-2-BK: mit Gummiummantelung RAL 9011 schwarz, mit zwei Gewindezapfen.
- RMS-P-ND-2-WT: mit Gummiummantelung RAL 9016 weiß, mit zwei Gewindezapfen.
Funktionen und Anwendungen
Die rechteckigen Haltemagnete in Scheibenform RMU sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und dank ihrer Bauform universell eingesetzt werden können.
Die Elastomer-Oberfläche erhöht den Reibungskoeffizienten, wenn seitliche Haltekräfte vorliegen, und verbessert die Haftung.
Diese Magnete werden für empfindliche Oberflächen verwendet.