M.1053 Schräge Rohrgriffe

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.

Um das Verdrehen des Rohres zu vermeiden, schrauben Sie die selbstschneidende Schraube ø3,9x6,5 im Grifffuß komplett ein.

Verschlusskappen

  • ECS.T: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), in den Farben der Standardausführung, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

M.1053-AN-GR - Rohr Aluminium, eloxiert, Grifffüße grau. 

Montagehinweis

Durchlöcher für Montage von der Bedienserseite oder von der Rückseite mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder handelsüblichen Muttern.

Standardausführungen

  • M.1053-EP: Rohr Alumimium, kunststoffbeschichtet graphitfarben metallic, matt. Hochbeständig gegen Verschleiß, Kratzer und chemische Substanzen. Dauernder Kontakt mit kochendem Wasser oder Dampf sollte vermieden werden. Grifffüße und Endkappen in RAL 9005 (C9), schwarz.
  • M.1053-AN-BK: Rohr Aluminium, eloxiert, naturfarben, Grifffüße und Endkappen in RAL 9005 (C9) schwarz
  • M.1053-AN-GR: Rohr Aluminium, eloxiert, naturfarben, Grifffüße und Endkappen in RAL 7031 (C31) grau
Hinweis

Technische Daten

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

M.1053-AN-GR - Rohr Aluminium, eloxiert, Grifffüße grau. 
M.1053-AN-GR - Rohr Aluminium, eloxiert, Grifffüße grau. 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Verschiedene Längen.
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • ESC.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 9005 tiefschwarz (C9), RAL 7031 blaugrau (C31), matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle). Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt