RH-FG16.84 Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA)

Griffrohr

Polyvinylchlorid (PVC), schwarz.

IP Schutzart

Schutzart IP65, gemäß EN 60529 -.

Standardausführungen

  • RH-FG16-01.84: Drucktaste mit Wechselkontakt.
  • RH-FG16-02.84: zwei integrierte Drucktasten: eine Taste mit Schließerkontakt und eine mit Wechselkontakt.
  • RH-FG16-04.84: Drucktaste mit Wechselkontakt und Not-Aus-Taste mit zwei Öffnerkontakten.
  • RH-FG16-05.84: zwei integrierte Drucktasten: eine Taste mit Schließerkontakt und eine mit Wechselkontakt sowie eine Not-Aus-Taste mit zwei Öffnerkontakten.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der Griff RH-FG16 vereint auf perfekte Weise Ergonomie, Funktionalität und Sicherheit. Im Griffkörper sind eine oder mehrere Tasten sowie zwei LEDs (rot und grün) integriert, die den Zustand der Maschine anzeigen.

Diese Art von Griff kann für den Zugang zum Perimeterschutz verwendet werden.

Dieses Feld ist geöffnet/geschlossen durch eine Spule innerhalb der geschützten Zone und mit Kabel zur Steuerung (PLC) verbunden.

Elektrische Eigenschaften
RH-FG16-05.84 - Eine Drucktaste mit Schließerkontakt, eine mit Wechselkontakt und eine Not-Aus-Taste 
RH-FG16-05.84 - Eine Drucktaste mit Schließerkontakt, eine mit Wechselkontakt und eine Not-Aus-Taste 
RH-FG16-05.84 - Eine Drucktaste mit Schließerkontakt, eine mit Wechselkontakt und eine Not-Aus-Taste 
RH-FG16-05.84 - Eine Drucktaste mit Schließerkontakt, eine mit Wechselkontakt und eine Not-Aus-Taste 
RH-FG16-05.84 - Eine Drucktaste mit Schließerkontakt, eine mit Wechselkontakt und eine Not-Aus-Taste 
Elektrische Eigenschaften
Spannung LED Licht24 V DC
Spannungsbereich Taster24 V AC/DC max. 1 A
Spannungsbereich Not-Aus-Taster1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • Spulen zum Verschließen/Entriegeln
  • RHFZ-KS.G08.10: Mabel mit 8-Pol Stecker M12x1, Kabellänge 10 m.
  • RHFZ-KS.G12.10: Mabel mit 12-Pol Stecker M12x1, Kabellänge 10 m.
Andere Standardausführungen

Andere Standardausführungen

RH-FG16-00.84: einzelner Rohrgriff ohne Schalter.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt