ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast und Aluminium
Grifffüße
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Griffrohr
Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.
Druckknopf
nichtrostender Edelstahl
IP Schutzart
Schutzart IP65, gemäß EN 60529-.
Standardausführungen
Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.
- RH-FG18-01: Umschalttaste mit integrierter grüner LED.
- RH-FG18-02: Umschalttaste 1 mit integrierter grüner LED und Umschalttaste 2 mit integrierter roter LED.
Funktionen und Anwendungen
Der Griff RH-FG18 ist die perfekte Kombination aus Ergonomie, Funktion und Sicherheit. In den Griff sind eine oder zwei Drucktasten mit einem LED-Ring integriert, der den Status der Taste (verriegelt / entriegelt) anzeigt.
Durch Drücken des Knopfes fordert der Benutzer mittels externer Steuerung (PLC) Zugang zu einem geschützten Bereich.
Dieses Feld ist geöffnet/geschlossen durch eine Spule innerhalb der geschützten Zone und mit Kabel zur Steuerung (PLC) verbunden.
| Elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Tensione di esercizio pulsante | 24 V AC/DC / 1 A |
| Spannung LED Licht | 24 Vdc |
Zubehör auf Anfrage
- RHFZ-KS.G08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Axialstecker, 10 m lang.
- RHFZ-KS.W08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Winkelstecker, 10 m lang.
- RHFZ-KS.G12.10: Kabel mit M12x1 12-poligem Axialstecker, 10 m lang.
- RHFZ-KS.W12.10: Kabel mit M12x1 12-poligem Winkelstecker, 10 m lang.
Weitere Standardausführungen
RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11.