RH-FG18-01 - RH-FG18-02 Rohrgriffe mit elektrischer Schaltfunktion

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Griffrohr

Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.

Druckknopf

nichtrostender Edelstahl

IP Schutzart

Schutzart IP65, gemäß EN 60529-.

Standardausführungen

Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.

  • RH-FG18-01: Umschalttaste mit integrierter grüner LED.
  • RH-FG18-02: Umschalttaste 1 mit integrierter grüner LED und Umschalttaste 2 mit integrierter roter LED.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der Griff RH-FG18 ist die perfekte Kombination aus Ergonomie, Funktion und Sicherheit. In den Griff sind eine oder zwei Drucktasten mit einem LED-Ring integriert, der den Status der Taste (verriegelt / entriegelt) anzeigt.

Durch Drücken des Knopfes fordert der Benutzer mittels externer Steuerung (PLC) Zugang zu einem geschützten Bereich.

Dieses Feld ist geöffnet/geschlossen durch eine Spule innerhalb der geschützten Zone und mit Kabel zur Steuerung (PLC) verbunden.

Elektrische Eigenschaften
RH-FG18-01 - Eine Drucktaste 
RH-FG18-01 - Eine Drucktaste 
RH-FG18-01 - Eine Drucktaste 
RH-FG18-01 - Eine Drucktaste 
Elektrische Eigenschaften
Tensione di esercizio pulsante24 V AC/DC / 1 A
Spannung LED Licht24 Vdc
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • RHFZ-KS.G08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Axialstecker, 10 m lang.
  • RHFZ-KS.W08.10: Kabel mit M12x1 8-poligem Winkelstecker, 10 m lang.
  • RHFZ-KS.G12.10: Kabel mit M12x1 12-poligem Axialstecker, 10 m lang.
  • RHFZ-KS.W12.10: Kabel mit M12x1 12-poligem Winkelstecker, 10 m lang.
Andere Ausführungen

Weitere Standardausführungen

RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt