ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Standardausführungen
- M.543: Glasfaserverstärkter Kunsstsoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder orange, matt. Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- M.543-N: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt. Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- M.543-p: Glasfaservsterärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder orange, matt. Verzinkter Stahlgewindebolzen, mit abgeschrägten Ende nach UNI 947: ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.