M.543 Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • M.543: Glasfaserverstärkter Kunsstsoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder orange, matt. Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • M.543-N: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt. Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • M.543-p: Glasfaservsterärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder orange, matt. Verzinkter Stahlgewindebolzen, mit abgeschrägten Ende nach UNI 947: ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt