GN 424.1 - GN 424.5 Bogengriffe

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Rundprofil

Gewinde-Sacklöcher.

  • GN 424.1-CR: Stahl verchromt.
  • GN 424.1-SR: kunststoffbeschichtet RL 9006, grau, matt.
  • GN 424.1-SW: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
  • GN 424.5: Edelstahl AISI 303, Oberfläche gebürstet, matt.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bogengriffe GN 424.1 werden speziell an Dreh- Schiebetüren und Schubladen eingesetzt.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.