ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mir Bund oder Flansch, Kunststoff Thermoplast
Knopf
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.
Bund oder Flansch
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Farbige Abdeckkappe
Kunststoff Thermoplast, matt.
Farbe der Abdeckkappe (C9, …, C17) an Bestellbezeichnung anhängen.
Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.
Standardausführungen
Buchse Messing, Bohrungs-Sackloch.
Montage mittels mitgelieferten Gewindestiften UNI 5929 (Gewindestifte mit Innensechskant und Abdeckkappe), Stahl brüniert.
- MBR+C: Bund ohne Markierung.
- MBR+CK: Bund mit Dreieck-Index.
- MBR+CGS: Bund mit Standard Skalierung, 40 Teilstriche, Nummerierungen von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend.
- MBR+FK: Skalenring mit Markierungspfeil.
- MBR+FGS: Flansch mit Standard Skalierung, 40 Teilstriche, Nummerierungen von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend.
- MBR+FKP: Skalenring mit Markierungspfeil. Ausnehmung zur Montage auf Potentiometer.
- MBR+FGSP: Flansch mit Standard Skalierung, 40 Teilstriche, Nummerierungen von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend. Ausnehmung zur Montage auf Potentiometer.
Skala graviert und Dreiecks-Index.
Ergonomie und Design
Die besondere Rändelung auf der Außenseite des Knopfes, mit einer sehr feinen Struktur, bietet einen sicheren und komfortablen Halt. Dadurch kann selbst bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen feine Einstellungen durch den Griff vorgenommen werden. Selbst bei schnellen Drehungen entstehen keine unangenehmen Bedienwinkel.