MBR Zustellräder

mir Bund oder Flansch, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Knopf

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

Bund oder Flansch

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Farbige Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast, matt.

Farbe der Abdeckkappe (C9, …, C17) an Bestellbezeichnung anhängen.

Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.

Standardausführungen

Buchse Messing, Bohrungs-Sackloch.

Montage mittels mitgelieferten Gewindestiften UNI 5929 (Gewindestifte mit Innensechskant und Abdeckkappe), Stahl brüniert.

  • MBR+C: Bund ohne Markierung.
  • MBR+CK: Bund mit Dreieck-Index.
  • MBR+CGS: Bund mit Standard Skalierung, 40 Teilstriche, Nummerierungen von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend.
  • MBR+FK: Skalenring mit Markierungspfeil.
  • MBR+FGS: Flansch mit Standard Skalierung, 40 Teilstriche, Nummerierungen von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend.
  • MBR+FKP: Skalenring mit Markierungspfeil. Ausnehmung zur Montage auf Potentiometer.
  • MBR+FGSP: Flansch mit Standard Skalierung, 40 Teilstriche, Nummerierungen von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend. Ausnehmung zur Montage auf Potentiometer.

Skala graviert und Dreiecks-Index.

Hinweis

Ergonomie und Design

Die besondere Rändelung auf der Außenseite des Knopfes, mit einer sehr feinen Struktur, bietet einen sicheren und komfortablen Halt. Dadurch kann selbst bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen feine Einstellungen durch den Griff vorgenommen werden. Selbst bei schnellen Drehungen entstehen keine unangenehmen Bedienwinkel.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Unterschiedliche Skalierungen (siehe Andere).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt