F.N - F.K - F.GS Skalenringe

für Drehknöpfe IZN.381

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt, eloxiert

Montagehinweis

Skalenringe werden getrennt, also unmontiert geliefert; pro Ring sind 3 Kerbnägel beigelegt zur Montage an Drehknöpfen passend für IZN.381.

Standardausführungen

  • F.N: ohne Markierungen
  • F.K: mit Markierungspfeil
  • F.GS: mit Skala 0...9 und 40 bzw. 100 Teilstriche
  • F.32 GS e F.40 GS: 40 Teilstriche, Skala 0...9 ansteigend im Uhrzeigersinn
  • F.45, 50, 63 GS: 100 Teilstriche, Skala 0...9 ansteigend im Uhrzeigersinn
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Die Oberfläche der Skalenringe kann dank Lasergravur mit beliebigen Markierungen geliefert werden (siehe Andere), Nummern, Symbole, etc.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt