ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für Drehknöpfe IZN.381
Material
Aluminium, matt, eloxiert
Montagehinweis
Skalenringe werden getrennt, also unmontiert geliefert; pro Ring sind 3 Kerbnägel beigelegt zur Montage an Drehknöpfen passend für IZN.381.
Standardausführungen
- F.N: ohne Markierungen
- F.K: mit Markierungspfeil
- F.GS: mit Skala 0...9 und 40 bzw. 100 Teilstriche
- F.32 GS e F.40 GS: 40 Teilstriche, Skala 0...9 ansteigend im Uhrzeigersinn
- F.45, 50, 63 GS: 100 Teilstriche, Skala 0...9 ansteigend im Uhrzeigersinn
Sonderausführungen auf Anfrage
Die Oberfläche der Skalenringe kann dank Lasergravur mit beliebigen Markierungen geliefert werden (siehe Andere), Nummern, Symbole, etc.