IZN.381 Gerändelte Drehknöpfe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend.

Abdeckkappe

ECA-IZN.381: Kunststoff Thermoplast (POM), in allen Elecolors Farben, Montage durch Einpressen, kann durch Niederdrücken der Außenkante entfernt werden (ELESA Original Design).

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Auf der Oberfläche des Deckels können Wörter, Markenzeichen, grafische Symbole usw. in Farben aufgedruckt werden.

Standardausführungen

Buchse Stahl, brüniert, H7 Bohrung.

Gesichert durch einen Gewindestift, ohne Kopf, mit Innensechskant aus brüniertem Stahl; wird fertig montiert geliefert.

  • IZN.381: Drehknopf
  • IZN.381+K: Knopf mit mattem, eloxiertem Aluminiumring, schwarzer Markierungspfeil
  • IZN.381+FGS: Knopf mit mattem, eloxiertem Aluminiumring, schwarze Gravierung (Teilstriche und Nummern).
  • FGS 10/40 = 40 Markierungen (Skala), Nummerierungen von 0 bis 9 sind beim Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn ansteigend.
  • FGS 10/100 = 100 Markierungen (Skala), Nummerierungen von 0 bis 9 sind beim Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn ansteigend.

Für andere Nummerierungen (siehe Andere-).

IZN.381+K - Mit Markierungspfeil 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Kugel und Feder für eine Klick-Möglichkeit in den passenden Montagelöchern für Knöpfe mit dem Durchmesser D ≥ 48 mm, nur für IZN.381 erhältlich (siehe Kugel und Feder MS.-).

Durch die Aussparung des Gehäuses (Durchloch mit Gewinde), die durch ein vorgebohrtes Loch im oberen Teil des Knopfes erleichtert wird, kann der Druck des Positionierelements mit Hilfe von Kugel- und Federdruckstücken GN 615 (neutrale Ausführung) sowie federnden Druckstücken mit Bolzen GN 616 (Knopf mit Flansch) kalibriert werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt