ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit graviertem Flansch, Aluminium
Material
Rändelprofil Aluminium, schwarz.
Abdeckkappe
Thermoplast (POM), hellgrau
Flansch
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Standardausführungen
Passloch H8. Montage mittels mitgeliefertem Gewindestift mit Innensechskant.
- GN 726.2-A: Skalenring mit Markierungspfeil.
- GN 726.2-B: Skalenring neutral.
- GN 726.2-S: Skalenring mit Standardgravur, 20 Teilstriche, 0...9 aufsteigend bei Drehung im Uhrzeigersinn.
Lasergravierte Skalierungen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Unterschiedliche Skalierungen.
- Auf der Oberfläche der Abdeckkappe können Texte, Markierungen oder Symbole etc per Tampoprint in unterschiedlichen Farben eingraviert werden.