GN 726.2 Gerändelte Drehknöpfe

mit graviertem Flansch, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Rändelprofil Aluminium, schwarz.

Abdeckkappe

Thermoplast (POM), hellgrau

Flansch

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Standardausführungen

Passloch H8. Montage mittels mitgeliefertem Gewindestift mit Innensechskant.

  • GN 726.2-A: Skalenring mit Markierungspfeil.
  • GN 726.2-B: Skalenring neutral.
  • GN 726.2-S: Skalenring mit Standardgravur, 20 Teilstriche, 0...9 aufsteigend bei Drehung im Uhrzeigersinn.

Lasergravierte Skalierungen.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Auf der Oberfläche der Abdeckkappe können Texte, Markierungen oder Symbole etc per Tampoprint in unterschiedlichen Farben eingraviert werden.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt