ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz (C9) oder orange (C2), matt
Drehmoment-Mechanismus
Stahl vernickelt.
Standardausführungen
- CTD-B-2: Gewindebuchsen Stahl, vernickelt mit Gewindebohrung, maximaler Drehmoment 2Nm
- CTD-B-3: Gewindebuchsen Stahl, vernickelt mit Gewindebohrung, maximaler Drehmoment 3Nm.
- CTD-p-2: Gewindebolzen Stahl vernickelt, max. Drehmment 2Nm.
- CTD-p-3: Gewindebolzen Stahl vernickelt, max. Drehmment 3Nm.
Funktionen und Anwendungen
CTD Flügelmuttern werden eingesetzt, wenn das Anzugsdrehmoment einen voreingestellten Wert nicht übersteigen darf.
Die Drehmomentsübertragung von der Flügelmutter zum Griffelement erfolgt mittels Drehmomentmechanik, welches verhindert, dass das eingestellte Drehmoment überschritten wird. Bei Überschreiten des eingestellten Drehmoments erfolgt ein Klickgeräusch, dass das Erreichen des maximalen Anzugsdrehmoments anzeigt. Wird der Griff gegen den Uhrzeigersinn bewegt, wird der Mechanismus entriegelt.