IRS.802 Sicherheits-Umleggriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • IRS.802: Umlegemechanik, Stahl, brüniert
  • IRS.802-SST: Umlegemechanik, Edelstahl 1.4305.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Der Sicherheits-Umleggriff (ELESA patent) ist mit einer besonderen Rückholmechanik, "Fold-O-matic"® ausgestattet, die den Griff nach dem Bedienen automatisch in die Ausgagsstellung zurück schwenkt. Ein leichtes Drücken des Griffes in Richtung des Handrades genügt, um das Handrad durch Drehen in die gewünschte Bedienstellung zu bringen.

IRS.802 - Gewindestift Stahl, brüniert 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt