ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Elesa CLEAN Griffmulden aus Kunststoff Thermoplast sind weiß ähnlich RAL 9002, um Staub- und Schmutzspuren leicht erkennen zu können. Das schlanke Design ohne Aunehmungen an der Unterseite verhindert das Absetzen von ungesunden Rückständen und bietet einfaches Reinigen.
Einrast-Montage auf Platten unterschiedlicher Dicke dank eines speziellen Systems, das eine festere Befestigung bei geringem Gewicht ermöglicht.
- PR-PF: Eine Lösung, die dank ihrer Form und der Ergonomie eine Reduzierung des Platzbedarfs ermöglicht Standardgrößen: 92 und 137 mm
- EPR-PF zeichnen sich durch modernes Design und ergonomische Form aus. Diese wurden mit dem Industrial Design Award der IF 2007 ausgezeichnet. Erhältlich in den drei Standardgrößen 90, 109 und 120 mm
- ERB-PF: Besonders geeignet für die Montage an Schiebetüren. Auch in der Ausführung zur Schraubbefestigung (ERB.) Erhältlich.
Die speziellen CLEAN-Griffmulden sind auch in der traditionellen schwarzen Farbe oder in anderen Standardfarben erhältlich, um eine perfekte ästhetische Integration in Ihre Ausrüstung oder Maschine zu ermöglichen.