ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ERB-PF Zweiseitige Griffmulden
zum Aufdrücken, Kunststoff Thermoplast

Material
Glasfaserverstäkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt
Standardausführung
Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)
Funktionen und Anwendungen
Die Griffmulde ERB-PF ist ein Griffelement zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren. Die abgerundeten Griffkanten und der dahinter liegende Frei- bzw. Greifraum gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.
Technische Daten
Die in der Tabelle angegebenen Werte für Anzugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Bleche mit einer Stärke = 1,5 mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

Montagehinweis
- Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Griffschale zunächst auf der Seite mit fester Verzahnung einpressen (Bild 1).
- Danach den gegenüberliegenden Teil mit der elastischen Verzahnung eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).


S | X | Y |
0,7 - 1 | 105,3 +0,2 | 51,5 + 0,2 |
>1 - 1,5 | 105,3 +0,2 | 51,7 + 0,2 |
>1,5 - 2,2 | 105,3 +0,2 | 52,0 + 0,2 |