EPR-PF Griffmulden

zum Aufdrücken, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Standardausführung

Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)

Hinweis

Ergonomie und Design

Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

Technische Daten

Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.

EPR-PF - Griffmulden 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

  • Bohrungen gemäß Maßangaben in der Vorlage.
  • Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
  • Montieren Sie das obere Teil in die Wandung (Bild 1)
  • Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).
EPR-PF - Griffmulden 
sEPR.90-PFEPR.110-PFEPR.120-PF
xyxyxy
0.785 +0.234.9 ±0.1100 ±0.249.7 ±0.1107.5 +0.270.5 ±0.1
185 +0.235.1 ±0.1100.2 ±0.250 ±0.1107.5 +0.270.8 ±0.1
1.585 +0.236.1 ±0.1100 ±0.250.4 ±0.1107.5 +0.271.2 ±0.1
285 +0.236.1 ±0.1100 ±0.250.7 ±0.1107.5 +0.271.5 ±0.1
2.285 +0.236.1 ±0.1100 ±0.250.7 ±0.1107.5 +0.271.5 ±0.1
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt