Kemiallisten aineiden kestävyys
Taulukko osoittaa ELESA PEB- ja PES-tuotteiden käyttäytymisen useiden kemiallisten aineiden osalta, joiden kanssa ne saattavat joutua kosketuksiin teollisuusympäristössä (hapot, emäkset, liuottimet, voiteluaineet, polttoaineet, vesiliuokset) ja ilmoittaa kolme eri käyttäytymisluokkaa:
- hyvä kestävyys = tuotteen toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet pysyvät muuttumattomina;
- hyväksyttävä kestävyys = vaikuttaa toiminnallisiin ja/tai esteettisiin ominaisuuksiin riippuen tuotetyypistä ja käyttöolosuhteista joillakin käyttötarkoituskohtaisilla käyttörajoituksilla;
- huono kestävyys = tuote kärsii kemiallisesta vaikutuksesta. Ei suositella käytettäväksi.
| Kemiallisten aineiden kestävyys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiaali | Vaikutus | Materiaali | Vaikutus | Materiaali | Vaikutus |
| Asetoni | ▲ | Parafiini | ▲ | Mineraaliöljy | ● |
| Etikkahappo 20 % | ❒ | Liima | ● | Öljy SAE 70 °C | ● |
| Suolahappo 20 % | ▲ | Etyleeniglykoli | ❒ | Hiilimonoksidi | ● |
| Muurahaishappo | ▲ | Fenoli | ▲ | Tetrakloorietyleeni | ▲ |
| Typpihappo 10 % | ▲ | Freoni - 11°C | ❒ | Boorihappo, liuos | ● |
| Öljyhappo | ❒ | Freoni - 12°C +54°C | ● | Kalsiumbisulfiitti, liuos | ● |
| Rikkihappo 50–80 % | ▲ | Freoni - 22°C | ▲ | Magnesiumkloridi, liuos | ● |
| Tanniinihappo 10 % | ● | Glyseriini | ● | Kuparikloridi, liuos | ● |
| Tartaarihappo | ● | Natriumhydroksidi 46 % | ● | Trinatriumfostaaffi, liuos | ● |
| Vesi 50 ºC | ● | Vety | ● | Ammoniumhydroksidi | ● |
| Etyylialkoholi | ▲ | Elohopea | ● | Kalsiumhydroksidi | ● |
| Metyylialkoholi | ▲ | Butanoni | ▲ | Saippua, liuos | ● |
| Hiilidioksidi | ● | Nafta | ❒ | Kuparisulfaatti, liuos | ● |
| Bensiini | ❒ | Hydrauliikkaöljyt | ● | Hiilitetrakloridi | ▲ |
| Bentseeni | ▲ | Voiteluöljyt | ❒ | Tolueeni | ▲ |
| Butaani | ● | Öljy ASTM 70 °C | ● | Turpentiini | ▲ |
● Hyvä kestävyys; ❒ Keskitasoinen kestävyys; ▲ Huono kestävyys
-
General
-
1. Plastic materials
- 1.1 Mechanical strength
- 1.2 Thermal resistance
- 1.3 Strength and surface hardness
- 1.4 Resistance to chemical agents
- 1.5 Resistance to atmospheric agents and uv rays
- 1.6 Flame resistance
- 1.7 Electrical properties
- 1.8 Surface finish and cleanability
- 1.9 Compliance with international standards
- 1.10 Competence of elesa technical department
- 2. Metal materials
- 3. Other materials
- 4. Machining tolerances
- 5. Fixed handles
- 6. Assembly measures
- 7. Special executions
- 8. Colours
- 9. Test values
-
10. Technical tables
- 10.1 Conversion table
- 10.2 DIN 79 square holes
- 10.3 Keyways
- 10.4 Transversal holes
- 10.5 Threads
- 10.6 Ip – protection classification for cases
- 10.7 MVK – fixing the threads by self-gluing
- 10.8 PFB fixing threads by means of locking action
- 10.9 Stainless steels
- 10.10 Carbon steels, zinc alloys, alluminium and brass
- 10.11 Duroplasts: resistance to chemical agents
- 10.12 Tecnopolymers and rubbers: resistance to chemical agents
-
1. Plastic materials
- Adjustable levers
- Handle with pneumatic drive
- Graduations
- Rotary controls
- Ball transfer units
- Modular roller tracks
- Level bubbles
- Spur gears
- Rubber buffers
- High performance vibration dampers
- Elastomer springs
- Magnets
- Levelling feet
- Hygienic design
- Hinges
- Pneumatic fastening clamps
- Electrical level indicators
- DIN 3015 tube clamps
- Castors and wheels
- Vacuum components