Elesa on hiljattain laajentanut lääkintäsektorille tarkoitettua antimikrobisten tuotteiden SAN-linjaa, johon sisältyy seuraavia tuotteita: sormiruuvit, tähtivääntimet, siipimutterit, kiristyskahvat, siltavetimet, nupit, kahvat ja saranat. Näitä komponentteja on saatavissa eri materiaaleissa.
Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan mikrobilääkeresistenssi on yksi tämän päivän suurimmista kansanterveyteen kohdistuvista uhista johtuen ilmiön epidemiologisesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. Tämä ilmiö syntyy, kun mikro-organismit tulevat vastustuskykyisiksi antimikrobisten lääkkeiden vaikutuksille, mikä altistaa ihmiset infektiotartunnoille, joita on vaikea hallita ja hävittää.
Vaikka perinteisiä ympäristön desinfiointimenetelmiä noudatettaisiinkin äärimmäisen tarkasti, erityisesti sairaaloissa ja pitkäkestoisen hoidon laitoksissa, joissa infektiotartunnat leviävät helpommin ja nopeammin, 5–30 prosentissa tapauksista mikrobikontaminaatio saattaa säilyä pinnoilla tai esineissä, joita kosketellaan usein. Siksi on tärkeää ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin näiden infektioiden tarttumismahdollisuuden vähentämiseksi tällaisissa ympäristöissä.
SAN-antimikrobiset komponentit sopivat ihanteellisesti asennettaviksi seuraaviin laitteisiin:
Teknopolymeeriset SAN-antimikrobikomponentit
Hopeaionilisäaineita epäorgaanisella pohjalla sisältävä teknopolymeeri (ei sisällä aktiivisia lääkeainesosia, antibiootteja tai kasvinsuojeluaineita), joka ehkäisee epäterveellisten organismien kuten mikrobien, bakteereiden tai sienien lisääntymisen tunkeutumalla solujen pinnan läpi ja hyökkäämällä niiden DNA:ta vastaan.
Hopeaionien kontrolloitu vapautumismekanismi mahdollistaa antimikrobisten ominaisuuksien säilymisen pitkään muuttumattomina, jopa useiden pesukertojen jälkeen, mikä varmistaa SAN-antimikrobisen tuotelinjan antimikrobiset ominaisuudet.
Laboratoriokokeet ovat osoittaneet, että 98,9 % bakteerikuormasta häviää 24 tunnin sisällä (ISO 22196: 2011). Kaikkiin SAN-antimikrobisen linjan komponentteihin kuuluu materiaalien antimikrobisia ominaisuuksia koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus.
Alumiiniset SAN-antimikrobiset komponentit antimikrobipinnoitteella
Sinkkimolybdaattipohjaista lisäainetta sisältävällä jauhepinnoituksella on voimakas bakteereja torjuva vaikutus: oksidihiukkaset reagoivat kemiallisesti ilman kosteuden kanssa ja tuottavat happoryhmän, joka alentaa pinnoitetun pinnan pH:ta. Tämän tuloksena syntyvä oksoniumioni (H3O+) tuhoaa bakteerin soluseinät proteolyysillä.
Tällä prosessilla varmistetaan jatkuva mikro-organismien väheneminen estämällä niiden kasvu ja tuhoamalla niiden kyky asettua pinnoille.
SAN-antimikrobiset komponentit on testattu onnistuneesti ISO 22196: 2011-08 Antibakteerisen aktiviteetin mittaaminen muovissa ja muissa ei-huokoisissa pinnoissa vaatimusten mukaisesti.
Toimintaperiaate vähentää todistettavasti bakteerikasvua 24 tunnin sisällä siten, että saastuneille pinnoille jää lopulta alle 0,2 % alussa esiintyneiden mikrobien määrästä.
 |
MITEN BAKTEERIEN TORJUNTA TAPAHTUU |