San - Antimicrobial
Käyttölämpötila
Taulukossa on annettu yleiset ohjeet PEB- ja PES-tuotteiden valintaan.
Käyttö on sallittua 60–100 ºC lämpötiloissa, mutta se tarkoittaa teknisten ominaisuuksien merkittävää heikentymistä.
Pitkäaikainen altistaminen enimmäiskäyttölämpötiloille voi myös johtaa mekaanisten ominaisuuksien merkittävään heikentymiseen verrattuna nimellisarvoihin.
| Käyttölämpötila | PEB-80 / PES-80 (sininen) | PEB-90 / PES-90 (oranssi) | PEB-92 / PES-92 (punainen väri) |
| -40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
| -20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
| +15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
| +60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
| > 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Suositeltu käyttö; ❒ Hyväksyttävä käyttö; ▲ Ei suositeltava käyttö
-
General
-
1. Plastic materials
- 1.1 Mechanical strength
- 1.2 Thermal resistance
- 1.3 Strength and surface hardness
- 1.4 Resistance to chemical agents
- 1.5 Resistance to atmospheric agents and uv rays
- 1.6 Flame resistance
- 1.7 Electrical properties
- 1.8 Surface finish and cleanability
- 1.9 Compliance with international standards
- 1.10 Competence of elesa technical department
- 2. Metal materials
- 3. Other materials
- 4. Machining tolerances
- 5. Fixed handles
- 6. Assembly measures
- 7. Special executions
- 8. Colours
- 9. Test values
-
10. Technical tables
- 10.1 Conversion table
- 10.2 DIN 79 square holes
- 10.3 Keyways
- 10.4 Transversal holes
- 10.5 Threads
- 10.6 Ip – protection classification for cases
- 10.7 MVK – fixing the threads by self-gluing
- 10.8 PFB fixing threads by means of locking action
- 10.9 Stainless steels
- 10.10 Carbon steels, zinc alloys, alluminium and brass
- 10.11 Duroplasts: resistance to chemical agents
- 10.12 Tecnopolymers and rubbers: resistance to chemical agents
-
1. Plastic materials
- Adjustable levers
- Handle with pneumatic drive
- Graduations
- Rotary controls
- Ball transfer units
- Modular roller tracks
- Level bubbles
- Spur gears
- Rubber buffers
- High performance vibration dampers
- Elastomer springs
- Magnets
- Levelling feet
- Hygienic design
- Hinges
- Pneumatic fastening clamps
- Electrical level indicators
- DIN 3015 tube clamps
- Castors and wheels
- Vacuum components