San - Antimicrobial
Tyhjiökomponentit
Tyhjiökomponentit
Elesan tyhjiökomponentteja, imukuppeja, imukuppien pidikkeitä ja niihin liittyviä lisävarusteita voidaan käyttää erilaisiin käyttösovelluksiin teollisuuden eri aloilla, ja niiden avulla voidaan pidellä ja käsitellä eri muotoisia ja kokoisia tuotteita ja pakkauksia.
Erityisesti ELESA-tuotevalikoiman teollisia imukuppeja, jotka on valmistettu eri tyyppisistä kumiyhdisteistä (öljyä hylkivä kumi, silikoni, luonnonkumi tai keltainen luonnonkumi) ja joilla on erilaisia muotoja ja mittoja (minikokoiset 4–8 mm ja jopa 125 mm), voidaan käyttää eri karkeusasteisissa pinnoissa, myös öljyisissä.
Kumisten imukuppien valikoimaan kuuluvat seuraavat:
- Pyöreät kupinmuotoiset imukupit
- Matalat kupinmuotoiset imukupit (varrella tai ilman)
- Ellipsin muotoiset imukupit
- Palkeelliset, kaksoispalkeelliset tai monipalkeelliset imukupit
ELESAn tarjoamat tyhjiökomponentit on tarkoitettu monille pneumaattisia käyttösovelluksia käyttäville aloille. Alla on mainittu joitakin tärkeimmistä:
- Imukupit pakkausteollisuuteen (flowpack-pakkaus)
- Imukupit lasille
- Imukupit marmorille
- Imukupit automatisointiin
Laaja valikoima imukuppeja takaa vaihtuvat nostovoimat ja mahdollistaa erittäin herkkien tuotteiden käsittelyn, kuten suklaa, keksit ja kananmunat elintarvikesektorilla, tarrat, etiketit ja paperiarkit paperiteollisuudessa, tai muun tyyppiset käyttösovellukset, joissa nostetaan raskaita painoja, kuten lasi-, keramiikka- ja marmorilevyt.
Imukuppien pidikkeissä on eri toteutusmuotoja (jousella varustetut, kiinteät, mini, mikro ja sisäänrakennetulla jousella varustetut), eri materiaaleja (messinki, alumiini, ruostumaton teräs) ja niitä on saatavissa eri iskunpituuksilla, joten niitä voidaan käyttää lukuisissa teollisissa ympäristöissä, joissa varren mitat ja tyhjiön kytkentäasento (suora, L-muotoinen tai T-muotoinen) on erityisen ratkaiseva tekijä.
Yleisiin tarkoituksiin tarkoitettujen imukuppien lisäksi valikoimaa täydentävät erityiskäyttöön tarkoitetut imukupit, mukaan lukien ne, joissa on korkea pito, mikä varmistaa korkean kitkatekijän myös silloin, kun pinnoissa on vettä ja öljyä, imukupit flowpack-pakkauksiin, vulkanoidut imukupit, joiden vetokestävyys on erityisen korkea, ja imukupit, joissa on vahvistetut palkeet erityisen painavia kuormia varten.