GN 113.6 Pasadores de fijación con bola

Acero INOX

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Pasador y pulsador

Acero inoxidable AISI 630.

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C.

Muelle

Acero inoxidable.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro y rojo, proporcionado con agujeros para anillo de seguridad

Temperatura de trabajo

De -30°C a +80°C.

Información general

Características y aplicaciones

Los pasadores de fijación con bolas GN 113.6 generalmente se usan para una fijación o conexión rápida de las piezas que serán mecanizadas, particularmente para elementos que necesiten retirarse in insertarse de manera continua.

GN 113.6 - Pasadores de bloqueo de bolas 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación con bola, se han diseñado:

  • cables de retención espirales GN 111.4.
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Presionando el boton de accion los dos balines son liberados permitiendo introducir o retirar el elemento.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible