GN 113.3 Pasadores de fijación con bola

Acero INOX

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Pasador y pulsador

Acero inoxidable AISI 303.

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C.

Muelle

Acero inoxidable AISI 631.

Cuerpo cilíndrico que será agarrado

Conformados para un agarre seguro, con ranura para el montaje de un anillo y cadena de seguridad.

Anillo de seguridad (desmontable)

Acero inoxidable.

Temperatura máxima de trabajo

250°C.

Información general

Características y aplicaciones

Los pasadores de fijación con bolas GN 113.3 tienen una forma y dimensiones muy compactas. Son adecuados para usarse en áreas limitadas y generalmente se usan para una fijación o conexión rápida de las piezas que serán mecanizadas, particularmente para elementos que necesiten retirarse y volver a insertarse de manera continua.

GN 113.3 - Pasadores de bloqueo de bolas 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación con bola, se han diseñado:

  • cables de retención espirales GN 111.4.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Otras dimensiones.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Presionando el boton de accion los dos balines son liberados permitiendo introducir o retirar el elemento.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible