GN 113.5 Pasadores de fijación con bola

Acero INOX

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Pasador y pulsador

Acero inoxidable AISI 303.

Bolas

Acero inoxidable AISI 420C.

Muelle

Acero inoxidable.

Empuñadura redonda

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro y rojo, proporcionado con agujeros para anillo de seguridad

Temperatura de trabajo

De -30°C a +80°C.

Información general

Características y aplicaciones

Los pasadores de fijación con bolas GN 113.5 generalmente se usan para una fijación rápida de los componentes o las piezas que serán mecanizadas, particularmente para elementos que necesiten retirarse y volver a insertarse de manera continua.

GN 113.5 - Pasadores de bloqueo de bolas 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Para optimizar el uso de estos pasadores de fijación con bola, se han diseñado:

  • Cables de retención espirales GN 111.4.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Otras dimensiones.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Presionar el pulsador libera a las dos bolas mediante el ejercicio de una acción de retención radial que permite que el pasador se acople o desacople.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible