MSX. Abrazaderas de conexión

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Componentes estándar

  • MSX-B base:

tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Fijación a través de tuerca y tornillo allen de M5 en acero cincado.

  • Conector de dos alojamientos MSX-C:

tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Fijación a través de tuerca y tornillos allen de M5 en acero cincado.

  • Elementos de fijación MSX.TA-TB-TC-TD-TE-TF:

tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Fijación a través de tuerca y tornillo allen de M5 en acero cincado.

Información general

Características y aplicaciones

El perfil de los agujeros de los elementos de conexión serie MSX. permite la utilización de tubos con sección redonda o cuadrada; éstos últimos evitan rotaciones inoportunas (véase Fig. 1).

MSX-C - Conector de dos alojamientos 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  1. Ensamble la base mediante 2 tornillos de cabeza cilíndrica M6 con hexágono interno (no incluidos).
  2. Fije el tubo de conexión en el agujero de la base y apriételo mediante el tornillo prisionero. El par de apriete recomendado es de 5 Nm.
  3. Introduzca el tubo de conexión en el agujero conformado del conector de 2 alojamientos.
  4. Fije el otro tubo de conexión en el agujero del conector de dos alojamientos.
  5. Coloque en el tubo de conexión el elemento de fijación adecuado, eligiéndolo de entre los 6 disponibles. Después de posicionar los componentes, fíjelos apretando los tornillos prisioneros. Par de apriete sugerido 5 Nm.
MSX-C - Conector de dos alojamientos 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible